![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077603-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα σούκο τριπλή Mosaic™-3 x 2 Π + Γ τύπου σούκο - Ακροδέκτες με βίδες -Αδιάβροχο
MOSAIC
Legrand
Πρίζα σούκο τριπλή Mosaic™-3 x 2 Π + Γ τύπου σούκο - Ακροδέκτες με βίδες -Αδιάβροχο
ΚΩΔ. 077603
EAN.
3245060776039
Πρίζες τύπου σούκο μηχανισμοί Mosaic™- Πρίζες για τοποθέτηση σε DLP κανάλια -3 x 2 Π + Γ τύπου σούκο -Αδιάβροχο- Λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
27,31 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Protective contact | Other |
Number of active contacts (round) | 3 |
Number of active contacts (flat) | 0 |
With complemantary luminous signal | No |
Number of ports USB-A | 0 |
Number of ports USB-C | 0 |
Number of units | 3 |
Number of modules (module system) | 6 |
Number of socket outlets switchable | 0 |
Number of phases | 1 |
Imprint/indication | None |
Connection type | Screwed terminal |
With hinged lid | No |
With enhanced contact protection | Yes |
Label space/information surface | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Metallic colour | No |
Transparent | No |
Lockable | No |
Eject-mechanism | No |
Insulated mounting | No |
With function lighting | No |
With orientation lighting | No |
Over voltage protection | No |
Fault current protection | No |
With miniature fuse | No |
Special power supply | No special power supply |
Mounting method | Wall duct |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
With loop through function | Yes |
With on/off switch | No |
Colour of switch operator | White |
Rotated central insert | No |
Nominal current | 16 A |
Nominal voltage | 250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 162 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 45 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
Compatible with Google Assistant | No |
IFTTT support available | No |
With Wi-Fi signal repeater | No |
With built-in bluetooth speaker | No |
For heavy conditions according to VDE | No |
Built-in depth | 45 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Power Delivery | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 4-4 mm² |
Cable support | Other |
Cover | Central cover plate |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
VDE-40021824
(0.52 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002284
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69265956 002
(1.87 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ