Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πρίζα σούκο Mosaic™-2 Π + Γ -2 στοιχεία

MOSAIC Legrand

Πρίζα σούκο Mosaic™-2 Π + Γ -2 στοιχεία

ΚΩΔ. 077213 EAN. 3245060772130

Mosaic™ μηχανισμοί προγραματισμού-Πολλαπλές και μονές πρίζες- Λευκό

Εγγύηση 2 χρόνια
10,79 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Protective contact Other
Number of active contacts (round) 1
Number of active contacts (flat) 0
With complemantary luminous signal No
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Number of units 1
Number of modules (module system) 2
Number of socket outlets switchable 0
Number of phases 1
Imprint/indication None
Connection type Screwed terminal
With hinged lid No
With enhanced contact protection Yes
Label space/information surface No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Metallic colour No
Transparent No
Lockable No
Eject-mechanism No
Insulated mounting No
With function lighting No
With orientation lighting No
Over voltage protection No
Fault current protection No
With miniature fuse No
Special power supply No special power supply
Mounting method Module frame
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
With loop through function Yes
With on/off switch No
Colour of switch operator White
Rotated central insert No
Nominal current 16 A
Nominal voltage 250 V
Frequency 50-60 Hz
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 39.5 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Amazon Alexa No
Compatible with Google Assistant No
IFTTT support available No
With Wi-Fi signal repeater No
With built-in bluetooth speaker No
For heavy conditions according to VDE No
Built-in depth 31 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Power Delivery No
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 4-4 mm²
Cable support Other
Cover Central cover plate
Connected object No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00754EN-10.pdf pdf (0.54 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-077213.stp ifc (3.84 Mo)
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
PEP
Πιστοποιητικό
VDE-40036340 (0.29 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001259 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
NEMKO-P14218574 (0.21 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Πιστοποιητικό

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες