![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555284-WEB-R.jpg)
Πρίζα πίνακα P17- επικλινή έξοδος- IP 44- 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
P 17 TEMPRA
Legrand
Πρίζα πίνακα P17- επικλινή έξοδος- IP 44- 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
ΚΩΔ. 555284
EAN.
3245065552843
Πρίζες πίνακα με διακόπτη κλειδώματος Υποδοχές στερέωσης πάνελ με κεκλιμένη έξοδο 200/250 V ~ . 32 A. 2P + E.
Εγγύηση 2 χρόνια
13,46 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
BIM Data
4 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Πιστοποιητικό
CCC-CQC2016010203837678
(3.45 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ