![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079254-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα Μosaic™ VIDEO 3RCA Αudio-Video,Ήχου αλουμινίου
MOSAIC
Legrand
Πρίζα Μosaic™ VIDEO 3RCA Αudio-Video,Ήχου αλουμινίου
ΚΩΔ. 079254
EAN.
3245060792541
Πρίζα RCA 3 RCA Αρ. στοιχείων : 1 Για τη σύνδεση video και στερεοφωνικού ήχου Χρώμα : αλουμίνιο
Εγγύηση 2 χρόνια
43,32 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | RCA/S-Video |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Number of modules (module system) | 1 |
Suitable for number of connectors | 3 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Built-in depth | 23.8 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ