![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078778-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα Μosaic™ τύπου HDMI με καλώδιο λευκή
MOSAIC
Legrand
Πρίζα Μosaic™ τύπου HDMI με καλώδιο λευκή
ΚΩΔ. 078778
EAN.
3245060787783
Πρίζα HDΜΙ - Προκαλωδιωμένη 1,4 Επιτρέπουν τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων audio/video υψηλής ευκρίνειας (high definition) απο ένα HD-DVD, computer κλπ προς έναν συμβατό δέκτη (οθόνη πλάσμα , LCD κλπ. 1 στοιχείο. Χρώμα : Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
69,88 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | HDMI |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Number of modules (module system) | 1 |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
With lighting | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 40 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Built-in depth | 28.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ