![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079377-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα Mosaic προκαλωδιωμένη, τύπου HD15- 1 στοιχείου αλουμινίου
MOSAIC
Legrand
Πρίζα Mosaic προκαλωδιωμένη, τύπου HD15- 1 στοιχείου αλουμινίου
ΚΩΔ. 079377
EAN.
3245060793777
Πρίζα HD 15 Θηλυκή -Προκαλωδιωμένη Επιτρέπει τη σύνδεση VGA ( 15 pin ) ανάμεσα σε μια πηγή (Η/Υ) και συμβατό δέκτη (οθόνη plasma,LCD, video προβολέα). 1 στοιχείο. Χρώμα : Αλουμίνιο.
Εγγύηση 2 χρόνια
89,59 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | D-Sub 15-pole |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
Transparent | No |
---|---|
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 12.8 mm |
Device height | 32.2 mm |
Device depth | 30 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ