Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πρίζα Μosaic™ προκαλωδιωμένη 2RCA 1 στοιχείου

MOSAIC Legrand

Πρίζα Μosaic™ προκαλωδιωμένη 2RCA 1 στοιχείου

ΚΩΔ. 078747 EAN. 3414970317124

Πρίζα RCA - 2 RCA προκαλωδιωμένη Για την σύνδεση στερεοφωνικού ήχου. Διαθέτει καλώδιο 15 cm και 2 θηλυκούς κονέκτορες. 1 στοιχείο. Χρώμα : Λευκό.

Εγγύηση 2 χρόνια
72,36 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Basic element with full cover plate
Utilization RCA
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface finishing Matt
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 1
Suitable for number of connectors 2
With strain relief No
Shielded buses No
Shielded housing No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP40

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου