![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078756-WEB-R.jpg)
Πρίζα ήχου, XLR 3 εξόδων μηχανισμός Mosaic™ .Αρσενική- 2 πόλων- 2 στοιχείων- λευκή
MOSAIC
Legrand
Πρίζα ήχου, XLR 3 εξόδων μηχανισμός Mosaic™ .Αρσενική- 2 πόλων- 2 στοιχείων- λευκή
ΚΩΔ. 078756
EAN.
3245060787561
Πρίζα XLR 3 εξόδων Αρσενική neutrik . μηχανισμών Mosaic™ .Αρ. στοιχείων : 2 στοιχεία Χρώμα : λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
65,84 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | XLR |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
Suitable for number of connectors | 1 |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Built-in depth | 23 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ