![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077856-WEB-R.jpg)
Πρίζα Green'up™ Access 3,7KW- 16 A - 230 V - 16 A EV - Φόρτιση ΗλεκτρικώνΟχημάτων
GREEN UP
Legrand
Πρίζα Green'up™ Access 3,7KW- 16 A - 230 V - 16 A EV - Φόρτιση ΗλεκτρικώνΟχημάτων
ΚΩΔ. 077856
EAN.
3414970321275
Green'up™ Access - Πρίζες mode 1 και mode 2 - 16 A EV Χωνευτή τοποθέτηση IP 55 - IK 10 - Μεταλλική. Μηχανισμοί βαρέως τύπου με επαργυρωμένες επαφές.
Εγγύηση 2 χρόνια
172,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Charging socket outlet |
---|---|
Standard | Other |
Connection system | Screw connection |
With interlocking actuator | No |
With access interlocking | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Width | 110 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 47 mm |
Nominal voltage | 230 V |
Max. nominal current | 16 A |
---|---|
Type of current | AC single phase |
Number of communication contacts | 3 |
Length of the fixed connection cable | 50 m |
LED integrated | No |
Cross section of the power contacts | 2.5-2.5 mm² |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_716168
(0.37 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ