![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078616-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα δεδομένων Mosaic εξοπλισμένη με 2 ST οπτικούς προσαρμογείς push-pull σύνδεσης, 2 ST, λευκό
MOSAIC
Legrand
Πρίζα δεδομένων Mosaic εξοπλισμένη με 2 ST οπτικούς προσαρμογείς push-pull σύνδεσης, 2 ST, λευκό
ΚΩΔ. 078616
EAN.
3245060786168
Οι πρίζες τροφοδοσίας οπτικών ινών έχουν διπλή τροφοδοσία: 2 είσοδοι/2 έξοδοι. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 2 ινών (με τους κονέκτορας τους). Παρέχεται με προστατευτικά καπάκια και διαθέτει διαφανή θήκη για μαρκαδόρο.
Εγγύηση 2 χρόνια
24,03 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Surface mounting | Yes |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
With bus/coupling | Yes |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | ST |
Colour | White |
Centre plate | No |
With cover frame | No |
With label space | Yes |
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
---|---|
Outlet direction | Downwards |
Dust protection cap | Shutter |
Device width | 45.05 mm |
Device depth | 26.2 mm |
Device height | 45.05 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -40-85 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ