![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069497-LEGRAND-1000.jpg)
Πράσινη λυχνία για Plexo™ IP 55 230V-0,5mA
PLEXO
Legrand
Πράσινη λυχνία για Plexo™ IP 55 230V-0,5mA
ΚΩΔ. 069497
EAN.
3245060694975
Plexo™ IP 55 λαμπάκι 230 V - 0,5 mΑ Πράσινο
Εγγύηση 2 χρόνια
5,37 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp power | 0.12-0.12 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | Other |
Technology | Other |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Colour | Green |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 0.5 mA |
Έντυπα
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ