Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Practibox³ 3 πίνακας χωνευτός 2X18 στοιχείων-διάφανη πόρτα-ΙΡ 40 - ΙΚ 07.

PRACTIBOX³ ΠΙΝΑΚΕΣ Legrand

Practibox³ 3 πίνακας χωνευτός 2X18 στοιχείων-διάφανη πόρτα-ΙΡ 40 - ΙΚ 07.

ΚΩΔ. 401757 EAN. 3414970336149

Practibox³ Πίνακες Χωνευτοί- Με Διαφανή Πόρτα 18 στοιχεία ανά σειρά. Κit για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα αρ.καταλόγου 4 017 24. Δυνατότητα κλειδώματος της πόρτας με το εξάρτημα αρ.καταλόγου 0 019 66.

Εγγύηση 2 χρόνια
112,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Flush-mounted
Number of rows 2
Width in number of modular spacings 18
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door Yes
Signal passing door Yes
With lock Yes
Type of closure Cylinder
Housing material Plastic
Built-in depth 85 mm
Built-in height 456 mm
Built-in width 436 mm
Inner depth 85 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block Yes
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP40
Height 496 mm
Width 493 mm
Depth 105 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 36
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-60 °C
Storage temperature -20-70 °C
Fitted with rainproof plate protection No

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE06868AA.pdf pdf (1.06 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F01895EN-06.pdf pdf (2.12 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F01895EN-03.pdf pdf (2.1 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3 έντυπα
PEP
LGRP-2015-204-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT18.019 (1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT-19045 (0.15 Mo)