Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Practibox S επίτοιχος πίνακας 4 σειρών από 12 στοιχεία- διάφανη πόρτα- Ε+Ν κλέμμες

PRACTIBOX S Legrand

Practibox S επίτοιχος πίνακας 4 σειρών από 12 στοιχεία- διάφανη πόρτα- Ε+Ν κλέμμες

ΚΩΔ. 135214 EAN. 3414971197961

Practicbox S πίνακας 48 στοιχείων. Ο πίνακας έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση επίτοιχης τοποθέτησης. Ένα μοντέρνο ερμάριο, παραδίδεται με διάφανη πόρτα, που δένει αρμονικά με όλους τους εσωτερικούς χώρους.

Εγγύηση 2 χρόνια
95,89 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Surface mounted
Number of rows 4
Width in number of modular spacings 12
Type of covering Door
Cover model With notch
Type of door Single
Transparent cover/door Yes
Signal passing door Yes
With lock Yes
Type of closure Cylinder
Housing material Plastic
Built-in depth 0 mm
Built-in height 762 mm
Built-in width 324 mm
Inner depth 76 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block Yes
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP40
Height 766 mm
Width 328 mm
Depth 108 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 48
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free Yes
Fitted with rainproof plate protection No

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F02631EN-03.pdf pdf (1.09 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
135214.dwg dwg (1.96 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)