Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πόρτες για πίνακες XL³ 125 Πλήρως αναστρεφόμενες

XL³ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ Legrand

Πόρτες για πίνακες XL³ 125 Πλήρως αναστρεφόμενες

ΚΩΔ. 401874 EAN. 3245064018746

Πόρτα διαφανής και πλήρως ανεστρεφόμενη για πίνακες XL³ 125. Για τον πίνακα αρ. καταλ. 4 016 14

Εγγύηση 2 χρόνια
57,55 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Compartment door
Version as glazed door Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 438 mm
Height 747 mm
Depth 28 mm
EMC-version No
Material Plastic
Surface finishing Other
Colour Other
Degree of protection (IP) IP40
Degree of protection (NEMA) 1

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
401874.dwg dwg (0.22 Mo)
3 έντυπα
PEP
LGRP-00850-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-675993 (2.25 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-654749 (0.38 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες