![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/69/LG-694595-WEB-R2.jpg)
Πολύπριζο TV/Multimedia με 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο (16 A) και 4 πρίζες 2Π (6 Α) ενσωματ. Προστατ.υπέρτασης, καλώδ.2 m 1,5 mm², μαύρο
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ CORNER
Legrand
Πολύπριζο TV/Multimedia με 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο (16 A) και 4 πρίζες 2Π (6 Α) ενσωματ. Προστατ.υπέρτασης, καλώδ.2 m 1,5 mm², μαύρο
ΚΩΔ. 694595
EAN.
3414972001359
Πολύπριζο TV/Multimedia με 8 πρίζες (4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο 16 Aκαι 4 πρίζες 2Π 6 Α). Για τέλεια ενσωμάτωση στο έπιπλο της τηλεόρασης. Μαύρο χρώμα & φινίρισμα αλουμινίουΚαλώδιο 2 m και διατομή 1,5 mm²
Εγγύηση 2 χρόνια
90,98 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Housing shape | Rectangular |
---|---|
Number of socket outlets CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 8 |
Number of socket outlets with earth pin | 0 |
Number of cold device socket outlets | 0 |
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type Bipasso | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P11 | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P17 | 0 |
Number of NEMA-outlets | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
With on/off switch | Yes |
Residual current circuit breaker (RCCB) | No |
Number of universal multi standard sockets | 0 |
Mains filter | No |
Number of other socket outlets | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Over voltage protection | Yes |
Nominal current | 16 A |
Core cross section | 1.5 mm² |
With cover | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9017 |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Length of power cord | 2 m |
NEMA designation | None |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 210 mm |
Height | 232 mm |
Depth | 56 mm |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 220-230 V |
Mandatory neutral | Yes |
Connection type | Not applicable |
Mounting method | Surface mounted |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_710383
(0.93 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ