Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πολύπριζο με προστατευτικό υπέρτασης 6 πρίζες σούκο, με δυνατότητα περιστροφής, καλώδιο 1,5m και διατομή 1,5mm² , Μαύρο

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ PREMIUM Legrand

Πολύπριζο με προστατευτικό υπέρτασης 6 πρίζες σούκο, με δυνατότητα περιστροφής, καλώδιο 1,5m και διατομή 1,5mm² , Μαύρο

ΚΩΔ. 694513 EAN. 3414971944480

Πολύπριζο με προστατευτικό υπέρτασης 6 πρίζες σούκο, με δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά του για καλύτερο προσανατολισμό των πριζών ανάλογα με τις ανάγκες σας. Με μαύρο PVC καλώδιο μήκους 1,5 m και διατομή 1,5mm² .

Εγγύηση 2 χρόνια
33,46 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Housing shape Other
Number of socket outlets CEE 7/16 (EURO) 0
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 6
Number of socket outlets with earth pin 0
Number of cold device socket outlets 0
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type Bipasso 0
Number of socket outlets Italian standard type P11 0
Number of socket outlets Italian standard type P17 0
Number of NEMA-outlets 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
With on/off switch Yes
Residual current circuit breaker (RCCB) No
Number of universal multi standard sockets 0
Mains filter No
Number of other socket outlets 0
Number of USB connections 0
Over voltage protection Yes
Nominal current 16 A
Core cross section 1.5 mm²
With cover No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Black
RAL-number (similar) 9017
Transparent No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Length of power cord 1.5 m
NEMA designation None
Operating / setting temperature -5-35 °C
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Width 100 mm
Height 65 mm
Depth 424 mm
Storage temperature -15-70 °C
Voltage type AC
Nominal voltage 220-230 V
Mandatory neutral Yes
Connection type Not applicable
Mounting method Surface mounted
Connected object No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F03121EN-00.pdf pdf (0.23 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69265087 (1.06 Mo)
Πιστοποιητικό