Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πολύπριζο με κλιπ 4 πρίζες και 2 θύρες USB φόρτισης, καλώδιο 1,5 m

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ Legrand

Πολύπριζο με κλιπ 4 πρίζες και 2 θύρες USB φόρτισης, καλώδιο 1,5 m

ΚΩΔ. 694812 EAN. 3414971162020

Ιδανικός σχεδιασμός με κλιπ για να στερεώνεται στην άκρη ενός γραφείου ή τραπεζιού. Χάρη στο σχήμα του οι πρίζες τοποθετούνται κάτω από το γραφείο αφήνοντας προσβάσιμες μόνο τις θύρες USB φόρτισης. Χρώμα μαύρο

Εγγύηση 2 χρόνια
62,33 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Housing shape Other
Number of socket outlets CEE 7/16 (EURO) 0
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 4
Number of socket outlets with earth pin 0
Number of cold device socket outlets 0
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type Bipasso 0
Number of socket outlets Italian standard type P11 0
Number of socket outlets Italian standard type P17 0
Number of NEMA-outlets 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
With on/off switch Yes
Residual current circuit breaker (RCCB) No
Number of universal multi standard sockets 0
Mains filter No
Number of other socket outlets 0
Number of USB connections 2
Over voltage protection No
Nominal current 16 A
Core cross section 1.5 mm²
With cover No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Black
RAL-number (similar) 9004
Transparent No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Length of power cord 1.5 m
Rotated central insert Yes
Angle rotated central insert 45°
NEMA designation None
Operating / setting temperature -5-35 °C
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Width 77 mm
Height 128 mm
Depth 144 mm
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC/DC
Nominal voltage 220-230 V
Mandatory neutral No
Connection type Not applicable
Terminals capacity 0-0 mm²
Mounting method Other
Connected object No

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69262122 (0.14 Mo)
Πιστοποιητικό