![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/69/LG-694556-WEB-R.jpg)
Πολύπριζο με 5 πρίζες σούκο, με καλώδιο 1.5m και διατομή 1.5mm², Μαύρο
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ STANDARD
Legrand
Πολύπριζο με 5 πρίζες σούκο, με καλώδιο 1.5m και διατομή 1.5mm², Μαύρο
ΚΩΔ. 694556
EAN.
3414971945340
Πολύπριζο με 5 πρίζες σούκο. Μαύρο/Σκούρο Γκρι. Σχεδιασμός και ποιότητα Legrand France.
Εγγύηση 2 χρόνια
16,16 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Housing shape | Other |
---|---|
Number of socket outlets CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 5 |
Number of socket outlets with earth pin | 0 |
Number of cold device socket outlets | 0 |
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type Bipasso | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P11 | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P17 | 0 |
Number of NEMA-outlets | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
With on/off switch | No |
Residual current circuit breaker (RCCB) | No |
Number of universal multi standard sockets | 0 |
Mains filter | No |
Number of other socket outlets | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Nominal current | 16 A |
Core cross section | 1.5 mm² |
With cover | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9017 |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Length of power cord | 1.5 m |
NEMA designation | None |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 252.5 mm |
Height | 54 mm |
Depth | 37.5 mm |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 220-230 V |
Mandatory neutral | Yes |
Connection type | Not applicable |
Mounting method | Not applicable |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ