Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πολύπριζο με 5 πρίζες σούκο χωρίς καλώδιο

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ STANDARD Legrand

Πολύπριζο με 5 πρίζες σούκο χωρίς καλώδιο

ΚΩΔ. 694577 EAN. 3414971945760

Πολύπριζο με 5 πρίζες σούκο. Χρώμα Λευκό/Ανοιχτό Γκρι. Σχεδιασμός και ποιότητα Legrand France.

Εγγύηση 2 χρόνια
12,36 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Housing shape Other
Number of socket outlets CEE 7/16 (EURO) 0
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 5
Number of socket outlets with earth pin 0
Number of cold device socket outlets 0
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type Bipasso 0
Number of socket outlets Italian standard type P11 0
Number of socket outlets Italian standard type P17 0
Number of NEMA-outlets 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
With on/off switch No
Residual current circuit breaker (RCCB) No
Number of universal multi standard sockets 0
Mains filter No
Number of other socket outlets 0
Number of USB connections 0
Over voltage protection No
Nominal current 16 A
Core cross section 0 mm²
With cover No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
NEMA designation None
Operating / setting temperature -5-35 °C
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Width 252.5 mm
Height 54 mm
Depth 37.5 mm
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC
Nominal voltage 220-230 V
Mandatory neutral Yes
Connection type Screwed terminal
Mounting method Not applicable
Connected object No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F03276EN-00.pdf pdf (0.2 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_708384 (0.49 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69262730 (0.74 Mo)