![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-199100FI-WEB-R.jpg)
Plug/Play Gateway Céliane με Netatmo/Black
CELIANE WITH NETATMO
Legrand
Plug/Play Gateway Céliane με Netatmo/Black
ΚΩΔ. 199100
EAN.
3414972261128
Το Plug/Play Gateway διευκολύνει τη σύνδεση όλων των προϊόντων "with Netatmo" και του φωτισμού Zigbee 3.0. Συνδέεται σε μια υπάρχουσα πρίζα και απλώς συνδέεται στο δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή διαδικτύου σας.
Εγγύηση 2 χρόνια
157,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Standby consumption | 5.6 |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Zigbee |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Model | Multiple interface |
Mounting method | Surface mounted |
Max. number of devices per channel | 100 |
Demounting protection | No |
With LED indication | No |
Updateable | Yes |
Operating voltage | 230-250 V |
Voltage type | AC |
Protocol | TCP/IP |
Provider dependent | No |
Visualization | Yes |
Web-Server | No |
Radio interface | Yes |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Width | 60 mm |
Height | 60 mm |
---|---|
Depth | 92.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Terminal marking indication | No |
Type of load | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Connection type | Not applicable , Not applicable |
Label space/information surface | No |
Fitted with USB plug | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Addressable | No |
Connected object | Yes |
Operating method | Wifi network , Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
With voice command | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | Yes |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Connected devices interface |
Programmable | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ