Πλήρως μονταρισμένος μεταλλικός πίνακας XL³ 160 - έτοιμο προς χρήση - που αποτελείται από 2 σειρές - 450x575x147 mm
XL³ 160
Legrand
Πλήρως μονταρισμένος μεταλλικός πίνακας XL³ 160 - έτοιμο προς χρήση - που αποτελείται από 2 σειρές - 450x575x147 mm
ΚΩΔ. 020002
EAN.
3245060200022
XL³ 160 - μεταλλικά κουτιά διανομής ''έτοιμα προς χρήση''. Αντίσταση στη φωτιά σύμφωνα με το IEC 60695-2-11: 750 °C για εγκατάσταση σε ERP. Πλαίσιο συρόμενου με τοποθετημένες ράγες DIN, Ορειχάλκινος δίαυλος για προστατευτικούς αγωγούς
Εγγύηση 2 χρόνια
344,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 2 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
With lock | No |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 170 mm |
Inner depth | 115 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 450 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 147 mm |
Έντυπα
4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ