![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/601974-LEGRAND-600.jpg)
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 - 4 στοιχείων Κατηγορία II
PLEXO ΠΙΝΑΚΑΣ
Legrand
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 - 4 στοιχείων Κατηγορία II
ΚΩΔ. 601974
EAN.
3245066019741
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65 1 σειρά Διαστάσεις: Υ 200 x Π 128 x B 115 Μέγεθος : 4 στοιχεία των 17,5mm Κλέμμες ουδετέρου και γείωσης
Εγγύηση 2 χρόνια
29,45 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 111.6 mm |
Built-in height | 196 mm |
Built-in width | 124 mm |
Inner depth | 48.5 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | Yes |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Height | 200 mm |
Width | 128 mm |
Depth | 115.6 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 4 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -15-55 °C |
Storage temperature | -15-55 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ