![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/601987-LEGRAND-600.jpg)
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -3x18 στοιχεία. Κατηγορία II
PLEXO ΠΙΝΑΚΑΣ
Legrand
Plexo³ πίνακας στεγανός IP 65- IK 09 -3x18 στοιχεία. Κατηγορία II
ΚΩΔ. 601987
EAN.
3245066019871
Πίνακας των 18 στοιχείων ανά σειρά 3 σειρές Διαστάσεις: Υ 622 x Π 448 x B 161 Μέγεθος : 18x3 στοιχεία των 17,5mm Κλέμμες ουδετέρου και γείωσης
Εγγύηση 2 χρόνια
175,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 3 |
Width in number of modular spacings | 18 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 157 mm |
Built-in height | 618 mm |
Built-in width | 444 mm |
Inner depth | 48.5 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | Yes |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Height | 622 mm |
Width | 448 mm |
Depth | 161 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 54 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -15-55 °C |
Storage temperature | -15-55 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ