![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069599-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo™ IP 55 Στυπιοθλήπτης με μεμβράνη 2 εισόδων σε γκρι
PLEXO
Legrand
Plexo™ IP 55 Στυπιοθλήπτης με μεμβράνη 2 εισόδων σε γκρι
ΚΩΔ. 069599
EAN.
3245060695996
Στυπιοθλήπτης με μεμβράνη 2 είσοδοι - διάμετρος έως 16 mm Χρώμα: γκρι
Εγγύηση 2 χρόνια
2,49 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Trimmable (cut away) |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
Height | 6 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
7 έντυπα
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ