Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Plexo™ IP 55 Στυπιοθλήπτης με μεμβράνη 1 εισόδου σε λευκό χρώμα

PLEXO Legrand

Plexo™ IP 55 Στυπιοθλήπτης με μεμβράνη 1 εισόδου σε λευκό χρώμα

ΚΩΔ. 069646 EAN. 3245060696467

Στυπιοθλήπτης με μεμβράνη 1 είσοδος - διάμετρος έως 25 mm Χρώμα: λευκό

Εγγύηση 2 χρόνια
2,08 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Trimmable (cut away)
Degree of protection (IP) IP55
Material Plastic
Halogen free Yes
Colour White
Height 6 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

7 έντυπα
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)