Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης συναρμολογούμενης

PLEXO Legrand

Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης συναρμολογούμενης

ΚΩΔ. 069680 EAN. 3245060696801

Κουτί οριζόντιο 3 θέσεων IP 55 - IK 07 Χρώμα : γκρι Για την επίτοιχη τοποθέτηση μηχανισμών της συναρμολογούμενης σειράς Plexo™ IP55 Ανοιχτό, χωρίς διαχωριστικό, για συνδυασμό μηχανισμών ή για εγκατάσταση προκαλωδιωμένων πριζών

Εγγύηση 2 χρόνια
13,35 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Surface mounted box
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 3
Number of units 3
Mounting direction Horizontal
Shape Rectangular
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP55
Width 222 mm
Height 84 mm
Depth 53 mm
Device width 222 mm
Device height 84 mm
Device depth 53 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F00352EN-06.pdf pdf (0.95 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F00352EL-03.pdf pdf (2.3 Mo)
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Πιστοποιητικό
CEBEC-17591 (0.54 Mo)