![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339550-WEB-R.jpg)
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 36 στοιχείων, ύψους 400 mm
XL3S 630
Legrand
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 36 στοιχείων, ύψους 400 mm
ΚΩΔ. 339550
EAN.
3414970909015
Πλάτη universal για XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 36 στοιχείων, ύψους 200 mm, επιτρέπει την εγκατάσταση κάθε ειδους μηχανισμού μες στο ερμάριο
Εγγύηση 2 χρόνια
68,80 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 400 mm |
---|---|
Width | 700 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ