Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 24 στοιχείων, ύψους 400 mm

XL3S 630 Legrand

Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 24 στοιχείων, ύψους 400 mm

ΚΩΔ. 339546 EAN. 3414970908971

Πλάτη universal για XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 24 στοιχείων, ύψους 200 mm, επιτρέπει την εγκατάσταση κάθε ειδους μηχανισμού μες στο ερμάριο

Εγγύηση 2 χρόνια
60,62 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Height 400 mm
Width 500 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated No
Halogen free Yes

Έντυπα

3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE09867AB.pdf pdf (0.2 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Πιστοποιητικό