![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339543-WEB-R.jpg)
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 16 στοιχείων, ύψους 600 mm
XL3S 630
Legrand
Πλάτη universal XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 16 στοιχείων, ύψους 600 mm
ΚΩΔ. 339543
EAN.
3414970908940
Πλάτη universal για XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 24 στοιχείων, ύψους 600 mm, επιτρέπει την εγκατάσταση κάθε ειδους μηχανισμού μες στο ερμάριο
Εγγύηση 2 χρόνια
60,05 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 600 mm |
---|---|
Width | 350 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ