![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338323-WEB-L.jpg)
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX3 160, 3P 24 στοιχείων
XL3S 630
Legrand
Πλάτη στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX3 160, 3P 24 στοιχείων
ΚΩΔ. 338323
EAN.
3414970901323
Πλάτη εγκατάστασης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX3 160, 3P 24 στοιχείων, παρέχεται με βίδες στερέωσης
Εγγύηση 2 χρόνια
74,66 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 150 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ