![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433045-WEB-R.jpg)
Πλάτες στήριξης DPX³ για ερμάρια 1000x800 ή 1200x800mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Πλάτες στήριξης DPX³ για ερμάρια 1000x800 ή 1200x800mm
ΚΩΔ. 433045
EAN.
3414971980525
Πλάτες στήριξης DPX³ για ερμάρια 1000x800 ή 1200x800mm. Για 1, 2, 3 μηχανισμούς DPX³ 160 / 250 ή Vistop 160Α
Εγγύηση 2 χρόνια
120,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 250 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Depth | 127 mm |
Number of DIN-rails | 0 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 0 |
Type of covering | With notch |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | Yes |
With mounting plate | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ