Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 9- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 3-6.5mm- χρώμα RAL 7001
ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ
Legrand
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 9- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 3-6.5mm- χρώμα RAL 7001
ΚΩΔ. 098020
EAN.
3245060980207
Στυπιοθλίπτες καλωδίων και προσαρμογείς για πλαστικό στυπιοθλίπτη καλωδίων με ικανότητα σύσφιξης για διάμετρο καλωδίου3 έως 6,5mm
Εγγύηση 2 χρόνια
1,30 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Thread type | PG |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 12.5 |
Pitch thread | 1.588 mm |
Thread length | 53 mm |
Wrench width | 53 mm |
Suitable for cable diameter | 22-32 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP68 |
Shock resistant | Yes |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7001 |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | Yes |
Model | Straight |
Flat cable coupling | No |
Type of sealing | Sealing ring |
Separable screw gland | No |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Storage temperature | -20-80 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ