Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 29- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 18-25mm- χρώμα RAL 7001

ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ Legrand

Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 29- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 18-25mm- χρώμα RAL 7001

ΚΩΔ. 098026 EAN. 3245060980269

Στυπιοθλίπτες καλωδίων και προσαρμογείς για πλαστικό στυπιοθλίπτη καλωδίων με ικανότητα σύσφιξης για διάμετρο καλωδίου 18 έως 25 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
4,07 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Thread type PG
Nominal thread size metric/PG 37
Pitch thread 1.41 mm
Thread length 22 mm
Wrench width 22 mm
Suitable for cable diameter 5-10 mm
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
Halogen free Yes
Glass-fibre reinforced No
Degree of protection (IP) IP68
Shock resistant Yes
Colour Grey
RAL-number 7001
Bend radius protection/trumpet flare No
With locknut Yes
Model Straight
Flat cable coupling No
Type of sealing Sealing ring
Separable screw gland No
Operating / setting temperature -20-80 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Storage temperature -20-80 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
098026.dwg dwg (0.11 Mo)