![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-098009-WEB-R.jpg)
Πλαστικός στυπιοθλήπτης IP 68 ISO -44ΜΜ Δείκτης προστασίας IP 68
ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ
Legrand
Πλαστικός στυπιοθλήπτης IP 68 ISO -44ΜΜ Δείκτης προστασίας IP 68
ΚΩΔ. 098009
EAN.
3245060980092
Στυπιοθλήπτης ISO Σύμφωνα με το πρότυπο EN 50262 ISO : 63 Ελάχιστη διάμετρος σφιξίματος : 34 mm Μέγιστη διάμετρος σφιξίματος : 44 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
14,27 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Thread type | Metric |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 63 |
Nominal thread size inch/gas pipe thread | Other |
Pitch thread | 1.5 mm |
Thread length | 68 mm |
Wrench width | 66 mm |
Hexagon angular dimension | 66.5 mm |
Suitable for cable diameter | 34-44 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP68 |
Shock resistant | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7001 |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | Yes |
---|---|
Snapping in opening | Yes |
Model | Straight |
Multi seal area | No |
Flat cable coupling | No |
With strain relief | No |
Type of sealing | Sealing ring |
Separable screw gland | No |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
For armoured cable | No |
EMC-version | No |
Screened | No |
Width | 82 mm |
Height | 72 mm |
Storage temperature | -20-80 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ