![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433062-WEB-R.jpg)
Πλαστικές μετώπες για μηχανισμούς ράγας 300Χ800 πινάκων πλάτους 800mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Πλαστικές μετώπες για μηχανισμούς ράγας 300Χ800 πινάκων πλάτους 800mm
ΚΩΔ. 433062
EAN.
3414971980624
Πλαστικές μετώπες για μηχανισμούς ράγας 300Χ800 πινάκων πλάτους 800mm. Για ερμάρια Atlantic και Marina
Εγγύηση 2 χρόνια
78,93 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Depth | 127 mm |
Number of DIN-rails | 1 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 36 |
Type of covering | Viewing window |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | Yes |
With mounting plate | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ