![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755160-LEGRAND-1000.jpg)
ΠλακίδιοValena Life/Allure -καρτοδιακόπτη - white
VALENA LIFE
Legrand
ΠλακίδιοValena Life/Allure -καρτοδιακόπτη - white
ΚΩΔ. 755160
EAN.
3414970460394
Valena™ Life/Allure - MyHOME BUS - εξοπλισμός ξενοδοχείου BUS/SCS BUS/SCS καρτοδιακόπτης
Εγγύηση 2 χρόνια
17,99 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Hotel card |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 60.5 mm |
Height | 60.5 mm |
Depth | 19.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ