Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

ΠλακίδιοValena Life/Allure -καρτοδιακόπτη - aluminium

VALENA LIFE Legrand

ΠλακίδιοValena Life/Allure -καρτοδιακόπτη - aluminium

ΚΩΔ. 755162 EAN. 3414970460370

Valena™ Life/Allure - MyHOME BUS - εξοπλισμός ξενοδοχείου BUS/SCS BUS/SCS καρτοδιακόπτης

Εγγύηση 2 χρόνια
34,08 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Hotel card
Imprint/indication Other
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 60.5 mm
Height 60.5 mm
Depth 19.2 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
755160_AllCATPart.stp ifc (9.78 Mo)