![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754892-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Life - universal + για 1-10 V ballast dimmer - aluminium
VALENA LIFE
Legrand
Πλακίδιο Valena Life - universal + για 1-10 V ballast dimmer - aluminium
ΚΩΔ. 754892
EAN.
3414970462213
Valena™ Life - Πλακίδια Valena™ Life cover πλακίδια Aluminium - Για dimmers 240 V~ - 50 HZ: -Πατητός ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο - Ρυθμιστής για μπάλαστ 1-10V, με ουδέτερο
Εγγύηση 2 χρόνια
14,97 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Two-part button |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Dimmer |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.2 mm |
Height | 53.2 mm |
Depth | 8.3 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ