![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/LG-756032-WEB-R.jpg)
Πλακίδιο Valena Life -Τριπλός διακόπτης - mat black
VALENA LIFE
Legrand
Πλακίδιο Valena Life -Τριπλός διακόπτης - mat black
ΚΩΔ. 756032
EAN.
3414972088114
Valena™ Life - πλακίδια Valena™ Life πλακίδια Mat black - Για διακόπτες 10 AX - 250 V~: - Τριπλός διακόπτης
Εγγύηση 2 χρόνια
17,50 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Three-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53.3 mm |
Height | 53.4 mm |
Depth | 8.8 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ