Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Life - Θερμοστάτης Eνδοδαπέδιας Θέρμανσης - με μηχανισμό - white

VALENA LIFE Legrand

Πλακίδιο Valena Life - Θερμοστάτης Eνδοδαπέδιας Θέρμανσης - με μηχανισμό - white

ΚΩΔ. 752134 EAN. 3414970541048

Valena™ Life - ανιχνευτής κίνησης ,έλεγχος ρολών και θερμοστάτη με ενσωματωμένο πλακίδιο - Παρέχεται ο μηχανισμός

Εγγύηση 2 χρόνια
197,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Type of power supply 230 V AC
Connection 3-/4-wire
With receiver No
Measuring range 7-50 °C
External sensor Yes
Thermal feedback None
Control characteristic Other
Suitable for heating Yes
Number of heater outputs 1
Suitable for cooling No
Number of cooler outputs 0
Differential value 2-2 K
Adjustable differential No
Temperature readable No
With sound indicator No
Sensor/feeler type Other
Mounting method Flush-mounted
Number of modules (module system) 2
With display Yes
Operation Turn
With tap water circuit No
Contact type Normally open contact (NO)
Max. contact voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP40
Explosion-proof No
Colour White
RAL-number 9003
Height 75 mm
Width 75 mm
Depth 47 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Contains Batteries and/or Accumulator No

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07427AE.pdf pdf (1.04 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03355EN-00.pdf pdf (0.42 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
752133_AllCATPart.stp ifc (21.08 Mo)