![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755321-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Life- Σύμβολο Ρύθμιση Φωτισμού- 2 στοιχεία - ivory
VLIFE - MY HOME UP
Legrand
Πλακίδιο Valena Life- Σύμβολο Ρύθμιση Φωτισμού- 2 στοιχεία - ivory
ΚΩΔ. 755321
EAN.
3414970571489
Πλακίδιο Valena Life- Σύμβολο Ρύθμιση Φωτισμού- 2 στοιχεία - ivory
Εγγύηση 2 χρόνια
15,50 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9010 |
---|---|
Transparent | No |
Width | 44 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 7.5 mm |
Built-in depth | 7.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ