![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754942-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Life - Σύμβολο "Μην ενοχλείτε" - 2 στοιχεία - aluminium
VLIFE - MY HOME UP
Legrand
Πλακίδιο Valena Life - Σύμβολο "Μην ενοχλείτε" - 2 στοιχεία - aluminium
ΚΩΔ. 754942
EAN.
3414970570529
Πλακίδιο Valena Life - Σύμβολο "Μην ενοχλείτε" - 2 στοιχεία - aluminium
Εγγύηση 2 χρόνια
25,35 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7040 |
---|---|
Transparent | No |
Width | 44 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 7.5 mm |
Built-in depth | 7.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ