![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755231-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Life- Σύμβολο Φωτισμός - 2 στοιχεία- ivory
VLIFE - MY HOME UP
Legrand
Πλακίδιο Valena Life- Σύμβολο Φωτισμός - 2 στοιχεία- ivory
ΚΩΔ. 755231
EAN.
3414970570970
Πλακίδιο Valena Life- Σύμβολο Φωτισμός - 2 στοιχεία- ivory
Εγγύηση 2 χρόνια
15,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
Transparent | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ