![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754852-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Life -Σούκο -με ενδεικτικό -aluminium
VALENA LIFE
Legrand
Πλακίδιο Valena Life -Σούκο -με ενδεικτικό -aluminium
ΚΩΔ. 754852
EAN.
3414970458117
Valena™ Life - πλακίδια Πρίζες 16 A - 250 V~: Πρίζα 2Π+ Γ ασφαλείας αυτόματοι ακροδέκτες Πρίζα 2Π+ Γ αυτόματοι ακροδέκτες με ενδεικτικό Πρίζα 2Π+ Γ με αυτόματους ακροδέκτες Πρίζα 2Π+ Γ ακροδέκτες με βίδες με ενδεικτικό
Εγγύηση 2 χρόνια
9,19 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.4 mm |
Height | 54.4 mm |
Depth | 20 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ