Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Life - Πρίζες RJ 45/RJ 11 - mat black

VALENA LIFE Legrand

Πλακίδιο Valena Life - Πρίζες RJ 45/RJ 11 - mat black

ΚΩΔ. 756412 EAN. 3414972088411

Valena™ Life - πλακίδια Mat black - Για πρίζες δεδομένων Cat. 6

Εγγύηση 2 χρόνια
9,99 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Other
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid Yes
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Black
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 54.4 mm
Device height 54.4 mm
Device depth 7.6 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
PEP
LGRP-01400-V02.01-EN.pdf pdf (1.12 Mo)
PEP
LGRP-01053-V02.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)