Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Life - πρίζα USB πληροφορικής προκαλωδιωμένη - aluminium

VALENA LIFE Legrand

Πλακίδιο Valena Life - πρίζα USB πληροφορικής προκαλωδιωμένη - aluminium

ΚΩΔ. 754752 EAN. 3414970462190

Valena™ Life - πλακίδα Valena™ Life πλακίδια Aluminium - Για πρίζες ήχου και βίντεο: - - Για πρίζα USB πληροφορικής προκαλωδιωμένη

Εγγύηση 2 χρόνια
30,03 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Imprint/indication None
Utilization USB
Type of fastening Other
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.8 mm
Height 54.6 mm
Depth 7.6 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
754750_AllCATPart.stp ifc (12.6 Mo)