![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754792-LEGRAND-1000.jpg)
πλακίδιο Valena Life -Πρίζα TV-R-SAT - aluminium
VALENA LIFE
Legrand
πλακίδιο Valena Life -Πρίζα TV-R-SAT - aluminium
ΚΩΔ. 754792
EAN.
3414970461926
Valena™ Life - πλακίδια Valena™ Life πλακίδια Aluminium - Για πρίζες τηλεόρασης - καλωδίωση σε αστέρα: - Πρίζα TV-R-SAT
Εγγύηση 2 χρόνια
9,32 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Utilization | SAT |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 54.4 mm |
Device height | 54.4 mm |
Device depth | 8 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ