![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754841-LEGRAND-1000.jpg)
Πλακίδιο Valena Life -Πρίζα σούκο με καπάκι - ivory
VALENA LIFE
Legrand
Πλακίδιο Valena Life -Πρίζα σούκο με καπάκι - ivory
ΚΩΔ. 754841
EAN.
3414970508997
Valena™ Life - πλακίδιο ivory με καπάκι - Για πρίζες 16 A - 250 V~: - Πρίζα 2Π+ Γ ασφαλείας αυτόματοι ακροδέκτες - Πρίζα 2Π+ Γ αυτόματοι ακροδέκτες - Πρίζα 2Π+ Γ ακροδέκτες με βίδες
Εγγύηση 2 χρόνια
8,80 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Beige |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53.2 mm |
Height | 53.2 mm |
Depth | 28 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ