Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλακίδιο Valena Life -Πρίζα σούκο με καπάκι - alu

VALENA LIFE Legrand

Πλακίδιο Valena Life -Πρίζα σούκο με καπάκι - alu

ΚΩΔ. 754842 EAN. 3414970458094

Valena™ Life - πλακίδιο alu με καπάκι - Για πρίζες 16 A - 250 V~: - Πρίζα 2Π+ Γ ασφαλείας αυτόματοι ακροδέκτες - Πρίζα 2Π+ Γ αυτόματοι ακροδέκτες - Πρίζα 2Π+ Γ ακροδέκτες με βίδες

Εγγύηση 2 χρόνια
13,49 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Central cover plate
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53.2 mm
Height 53.2 mm
Depth 28 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
754840_AllCATPart.stp ifc (17.34 Mo)
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Πιστοποιητικό