Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

Πλακίδιο Valena Life -πρίζα 2x2Π+Γ - Γερμανικού τύπου - mat black

VALENA LIFE Legrand

Πλακίδιο Valena Life -πρίζα 2x2Π+Γ - Γερμανικού τύπου - mat black

ΚΩΔ. 756952 EAN. 3414972087964

Valena™ Life - πλακίδια Πλακίδιο Valena™ Life Μαύρο Ματ - Για γερμανικού τύπου διπλή πρίζα 16 A - 250 V~: - 2x2Π+Γ πρίζα με αυτόματους ακροδέκτες - Υποδοχή 2x2Π+Γ, αυτόματοι ακροδέκτες

Εγγύηση 2 χρόνια
10,33 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Black
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 57.1 mm
Height 98.5 mm
Depth 25.5 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου